UCC28880 在一个单片器件中集成了控制器和 700V 功率 MOSFET。 该器件还集成了高压电流源,能够在经整流的市电电压下直接启动和运行。
而且其静态电流较低,能够提供出色的效率。 凭借 UCC28880,使用最少的外部元件即可构建降压、降压/升压以及反激拓扑等最为常用的转换器拓扑。
UCC28880 集成了软启动功能,用于控制功率级启动,能够最大程度减小对功率级元件的压力。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
UCC28880 | 小外形尺寸集成电路 (SOIC) (7) | 5.00mm x 6.20mm |
日期 | 修订版本 | 注释 |
---|---|---|
2014 年 7 月 | * | 最初发布。 |
PIN | I/O | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
GND | 1 | G | Ground |
GND | 2 | G | Ground |
FB | 3 | I | Feedback terminal |
VDD | 4 | O | Supply pin, supply is provided by internal LDO |
HVIN | 5 | P | Supply pin |
NC | 6 | N/C | Not internally connected |
DRAIN | 8 | P | Drain pin |