ZHCSEL3B November 2015 – January 2016 UCC28881
PRODUCTION DATA.
UCC28881 在单片器件中集成了控制器和 14Ω、700V 功率 MOSFET。该器件还集成了高电压电流源,能够在经整流的市电电压下直接启动和运行。UCC28881 与 UCC28880 属于同一器件系列,具备高电流处理能力。
该器件的静态电流较低,能够提供出色的效率。凭借 UCC28881,使用最少的外部组件即可构建降压、降压/升压以及反激拓扑等最常用的转换器拓扑。
UCC28881 集成了控制功率级启动的软启动功能,能够最大程度地减小功率级组件所受的压力。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
UCC28881 | SOIC (7) | 5.00mm x 6.20mm |