DATA SHEET
ADS1283 高分辨率模数转换器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 高分辨率:
- SNR:130 dB(250 SPS,PGA = 1)
- 高精度:
- 低功耗:
- 18mW(PGA = 1、2、4 或 8)
- 停机模式:10μW
- 低噪声 PGA:5nV/√Hz
- 双通道输入多路复用器
- 固有稳定性的调制器,具有快速响应超范围检测器
- 灵活的数字滤波器:
- 正弦 + 有限脉冲响应 (FIR) + 无限脉冲响应 (IIR)(可选)
- 线性或最小相位响应
- 可编程的高通滤波器
- 可选择 FIR 数据速率:
250SPS 至 4kSPS
- 偏移和增益校准引擎
- SYNC 输入
- 模拟电源:5V 或 ±2.5V
- 数字电源:1.8V 至 3.3V