DATA SHEET
ADS131B04-Q1 汽车类、4 通道、32kSPS、同步采样、24 位、Δ-Σ ADC
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 提供功能安全
- 4 同步采样差分输入 ADC
- 可编程数据速率:高达 32kSPS
- 可编程增益: 高达 128
- 噪声性能:
- 1kSPS 时为 0.82µVRMS,增益 = 8
- 使用全局斩波模式来去除随温度变化和时间推移而产生的温漂
- 用于直接传感器连接的高阻抗模拟输入
- 集成的负电荷泵允许输入信号测量低于地电平
- 通道间串扰:-120dB
- 低漂移内部基准:1.2V
- 精密内部振荡器
- 用于通信和寄存器映射的 CRC
- 模拟和数字电源:2.7V 至 3.6V
- 低功耗:3.3V AVDD 和 DVDD 下为 5mW