DATA SHEET
ADS4245-EP 双通道,14 位,125MSPS 超低功率模数转换器 (ADC)
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 超低功耗,采用 1.8V 单电源供电:
CMOS 输出: - 高动态性能:
- 170MHz 时无杂散动态范围 (SFDR) 为 88dBc
- 170MHz 时信噪比 (SNR) 为 71.4dBFS
- 串扰:185MHz 时大于 90dB
- 高达 6dB 的可编程增益支持
SNR/SFDR 平衡 - 直流偏移校正
- 输出接口选项:
- 1.8V 并行 CMOS 接口
- 支持可编程摆幅的双倍数据速率 (DDR) 低压差分信令 (LVDS):
- 支持低至 200mVPP 的低输入时钟幅度
- 支持国防、航天和医疗应用
- 受控基线
- 同一组装和测试场所
- 同一制造场所
- 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
- 延长的产品生命周期
- 延长的产品变更通知
- 产品可追溯性