ZHCSD06 November 2014 ADS58J89
PRODUCTION DATA.
ADS58J89 是一款高线性度、四通道、14 位 250/500MSPS IF(中频)接收器。 四个通道上均有 14 位 500MSPS 模数转换器 (ADC),用于处理无线基础设施系统的信号。 各通道可根据带宽、分辨率和采样时间要求配置为不同模式。 信号处理模块包含可选模式:抽取滤波器模式、滤波器 SNR 提升模式、分辨率与时间模式以及时分双工 (TDD) 突发模式。 这 4 个通道针对多天线系统进行设计,为采用小型封装的多通道接收器提供了较高的带宽与线性度。 在 TDD 系统中,此器件可同时用作流量接收器和功率放大器线性化反馈路径。
主要技术规格:
部件号 | 封装 | 最大输出速率 |
---|---|---|
ADS58J89 | VQFN (64) | 500MSPS |
日期 | 修订版本 | 注释 |
---|---|---|
2014 年 11 月 | * | 最初发布。 |