ZHCSQY8
August 2022
AFE4432
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
Device and Documentation Support
4.1
接收文档更新通知
4.2
支持资源
4.3
Trademarks
4.4
Electrostatic Discharge Caution
4.5
术语表
5
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
5.1
Package Option Addendum
5.2
Tape and Reel Information
5.3
Mechanical Data
封装选项
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
机械数据 (封装 | 引脚)
YCH|25
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsqy8_oa
1
特性
支持多达 12 个相位集的信号采集
支持多达 4 个 LED 和 3 个 PD
在每个相位内均可实现灵活的 LED 和 PD 分配
从不同的传感器以不同的数据速率同时采集信号
精确、连续的 PPG 监测:
可穿戴设备连续监测心率的低电流,其典型值为:接收器为 12μA
在 0.5Hz - 10Hz 频带内的峰值系统 SNR 为 115dB,可实现高精度 SpO2 测量
发送器:
8 位可编程 LED 电流,可调范围为 25mA 至 250mA
可点亮两个并联 LED 且具有独立的每相位电流控制功能的模式
可编程每相位 LED 导通时间
同时支持 4 个 LED,适用于 SpO2、多波长 HRM
接收器:
支持 3 路时分多路复用 PD 输入
2 个并行接收器(2 组 TIA/滤波器)
各 TIA 输入端都具有独立环境失调电压消减 DAC,各相控制均为 8 位,可调范围高达 255μA
每个 TIA 输入端具有单独的 LED 失调电压消减 DAC,各相控制均为 9 位,范围为 64μA
ADC 输出端的数字环境消减
具有可编程带宽的噪声滤波器
跨阻增益:3.7 kΩ 至 1 MΩ
支持外部时钟或内部振荡器
可选择以与系统时钟同步的方式获取数据
自动消除环境、LED 直流
采样深度为 160 的 FIFO
SPI™ 接口/I2C 接口
1.9mm × 1.8mm DSBGA 封装,0.35mm 间距
电源:接收:1.7V - 1.9V,发射:3V - 5.5V