ZHCS608A December 2011 – October 2014
PRODUCTION DATA.
bq2026 是一款 1.5K 位串行 EPROM,此器件包含一个厂家设定,唯一 48 位识别号,8 位产品编码,和一个 64 位状态寄存器。
bq2026 SDQ™ 接口只要求一个单一连接和一个接地返回。 SDQ 引脚也是 bq2026 的唯一电源。
该器件提供小型表面贴装选项,可节省在印刷电路板上的占用空间,同时拥有低成本优势,非常适合电池组配置参数、记录保存、资产跟踪、产品版本状态以及代码访问安全性等应用。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
bq2026 | SOT-23 (3) | 4.30mm × 4.30mm |
TO-92 (3) | 2.92mm × 1.30mm |