ZHCSD66B January 2014 – May 2017
PRODUCTION DATA.
bq2423xH 系列器件是高度集成的锂离子线性充电器和系统电源路径管理器件,适用于空间受限的便携式 应用。此器件可由一个 USB 端口或交流适配器供电运行并支持 25mA 至 500mA 的充电电流。具有输入过压保护功能的高输入电压范围支持低成本、未稳压的适配器。凭借 USB 输入电流限制精度和启动序列,bq2423xH 能够满足 USB-IF 浪涌电流的技术规范要求。此外,输入动态电源管理 (VIN - DPM) 可防止充电器设计错误或 USB 电源配置错误。
bq2423xH 具有 动态电源路径管理 (DPPM) 功能,可在为系统供电的同时独立为电池充电。当输入电流限制导致系统输出降至 DPPM 阈值时,DPPM 电路会减小充电电流,这样便可始终为系统负载供电,同时独立监视充电电流。此特性可减少电池充电和放电的循环次数,从而正确地终止充电,同时在系统电池组受损或缺失的情况下维持系统正常运行。此外,即使在电池完全放电后,此特性也可以确保系统瞬时开启。当适配器无法提供峰值系统电流时,电源路径管理架构还允许使用电池补充系统电流,进而支持使用更小的适配器。
电池充电发生于以下三个阶段:调节、恒定电流和恒定电压。在所有的充电阶段,一个内部控制环路监测 IC 结温并且如果超过此内部温度阈值则减少充电电流。
充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具有高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。输入电流限制和充电电流可使用外部电阻编程设定。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
bq2423xx | VQFN (16) | 3.00mm x 3.00mm |