DATA SHEET
适用于 USB 输入的 BQ25882 I2C 控制型 2 节 2A 升压模式电池充电器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 高效的 2A、1.5MHz 开关模式升压充电器
- 在 7.6V 电池、充电电流为 1A 的情况下,充电效率为 92.5%
- 针对 USB 输入和 2 节锂离子电池输出进行了优化
- 用于轻负载运行的可选低功耗 PFM 模式(具有无声选项)
- USB On-the-Go (OTG),可调输出电压范围为 4.5V 至 5.5V
- 具有高达 2A 输出的降压转换器
- 在 5V、1A 输出的情况下,效率为 94.5%
- 精确的恒定电流 (CC) 限制
- 输出短路保护
- 用于轻负载运行的可选低功耗 PFM 模式(具有无声选项)
- 单输入,支持 USB 输入适配器
- 支持 3.9V 至 6.2V 的输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 20V
- 输入电流限制(500mA 至 3.3A,精度为 100-mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准适配器
- 通过高达 5.5V 的输入电压限制进行最大功率跟踪
- 自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器
- 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可最大限度地提高输入功率
- 采用 15mΩ 电池放电 MOSFET,具有较高的电池放电效率
- 集成 ADC,用于系统监视(总线电压和电流、电池电压、充电电流、系统电压以及 NTC 和裸片温度)
- 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
- 无需电池或深度放电的电池即可瞬时启动
- 电池充电模式下实现理想的二极管运行
- 灵活的自主和 I2C 模式,可实现最优系统性能
- 高集成度包括所有 MOSFET、电流检测和环路补偿
- 高精度
- ±0.4% 充电电压调节
- ±7.5% 充电电流调节
- ±7.5% 输入电流调节
- 安全
- 在充电和 OTG 降压模式下的电池温度检测
- 热调节和热关断