ZHCSG50B March 2016 – March 2017
PRODUCTION DATA.
bq25898 和 bq25898D 是适用于锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 4A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。该器件支持高输入电压快速充电。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| bq25898 | DSBGA (42) | 2.80mm x 2.50mm |
| bq25898D | DSBGA (42) | 2.80mm x 2.50mm |
Changes from A Revision (December 2016) to B Revision
Changes from * Revision (March 2016) to A Revision