ZHCSEX1A March 2016 – April 2016
PRODUCTION DATA.
德州仪器 (TI) bq27220 电池电量监测计是一款单节电池电量监测计,只需进行少量用户配置和系统微控制器固件开发工作即可快速实现系统调通。 bq27220 器件采用补偿放电结束电压 (CEDV) 算法进行电量检测,可提供诸如剩余电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(分钟)、电池电压 (mV)、温度 (°C) 和健康状况 (%) 等信息。
bq27220 电池电量监测计在正常模式 (50μA) 和休眠模式 (9μA) 下均具有超低功耗,有助于延长电池运行时间。可配置中断有助于节省系统功耗,释放主机使其停止继续轮询。外部热敏电阻为精确温度感测提供支持。
客户可以使用 ROM 中预载的 CEDV 参数,或者使用通过 TI 网络工具 GAUGEPARCAL 生成的定制化学参数。生成的定制参数可在系统上电时通过主机编程到器件 RAM 中,客户也可以将该参数编程到板载一次性可编程 (OTP) 存储器中。
通过 bq27220 器件进行电池电量监测时,只需将 PACK+ (P+) 与 PACK- (P-) 连接至可拆卸电池组或嵌入式电池电路即可。微型 9 焊球、1.62mm × 1.58mm、间距为 0.5mm 的 NanoFree™芯片级封装 (DSBGA),是空间受限类应用的 理想选择。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
bq27220 | YZF (9) | 1.62mm x 1.58mm |
日期 | 修订版本 | 注释 |
---|---|---|
2016 年 4 月 | A | “产品预览”至“量产数据” |