ZHCSDT5C September 2010 – March 2016
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
bq2920x 器件是一款用于 2 节串联锂离子电池组的二级过压保护集成电路 (IC),集成有高精度精密过压检测电路和自动电量失衡校正功能。
该 IC 将 2 节串联电池组中每节电池的电压与出厂设定的内部参考电压进行比较。如果任一电池达到过压状态,OUT 引脚由低电平转换为高电平状态。
bq2920x 可执行基于电压的自动电量失衡校正。当电池电压与内部参考电压相差 30mV(标称值)或以上时,启动电量平衡;当电池电压与内部参考电压相差 0mV(标称值)时,停止电量平衡。电量平衡功能由 CB_EN 引脚使能和禁用。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
bq29200 | VSON (8) | 3.00mm × 3.00mm |
bq29209 |