ZHCSBS5D January 2011 – May 2015
PRODUCTION DATA.
德州仪器 (TI) bq3050 补偿放电终点电压 (CEDV) 电量监测计和电池组管理器是一款单芯片解决方案, 针对 2、3 和 4 节串联锂离子和锂聚合物电池组提供保护、认证和数据采集等一系列丰富的功能。
通过使用其集成的高性能模拟外设,bq3050 器件测量并保存锂离子或者锂聚合物电池的可用容量、电压、电流、温度、和其它关键参数,并通过 SMBus v1.1兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。
bq3050 在过压、欠压、过热、和过度充电情况下提供基于软件的第一级和第二级安全保护,以及对放电过流,充放电短路情况下基于硬件的保护。
具有用于认证码存储的安全内存的 SHA-1 认证能够毫无疑问地识别真正的电池组。
紧凑的 38 引脚 TSSOP 封装在大大降低解决方案成本并减小解决方案尺寸的同时,最大限度地为电池监测应用提供了功能性与 安全性。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
bq3050 | TSSOP (38) | 9.70mm x 4.40mm |