ZHCSDZ3D December 2014 – January 2017
PRODUCTION DATA.
德州仪器 (TI) bq40z60 器件是一款可编程的电池管理单元,其集成有电池充电控制输出、电量监测和相关保护功能,能够完全自主地操作 2 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池组。此架构在电量监测处理器与电池充电器控制器之间实现内部通信,从而在系统负载瞬变和适配器电流限制期间根据外部负载条件和电源路径来源管理来优化充电量。可通过 NFET、电感和感测电阻等外部元件针对具体功率传输情况来调节充电电流效率。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| bq40z60 | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |
Changes from C Revision (July 2015) to D Revision