ZHCSCS0C September 2014 – March 2017
PRODUCTION DATA.
bq51025 器件是一款全封闭式无线电源接收器,此接收器能够在无线电源联盟 (WPC) Qi 协议下运行,使无线电源系统在与 Qi 感应发送器配合使用时能够向系统传送 5W 功率,在与 bq500215 初级侧控制器配合使用时可传送高达 10W 功率。bq51025 器件可根据 WPC v1.2 规范提供单器件功率转换(整流和稳压)以及数字控制和通信。凭借市场领先的系统效率 (84%) 和可调输出电压,bq51025 器件可实现无与伦比的系统优化。bq51025 的输出电压最高可达 10V,能够灵活地为 2S 电池应用提供无线电源解决方案,并使系统散热性能达到最佳状态。I2C 接口可允许系统设计人员实现新 功能, 例如找正发送器表面上的接收器或检测接收器上的异物。bq51025 器件符合 WPC v1.2 通信协议,因此该器件能够与所有 WPC 发送器解决方案兼容。此接收器可在市场领先的封装、效率和解决方案尺寸中同时实现同步整流、稳压和控制与通信。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
bq51025 | DSBGA (42) | 3.60mm × 2.89mm |
空白