ZHCSFC3A July 2016 – August 2016
PRODUCTION DATA.
bq51222 器件是一款装备齐全的无线电源接收器,此接收器能够以无线充电联盟 (WPC) Qi 和电源事物联盟 (PMA) 协议运行,这使得无线电源系统满足这两种感应充电标准。bq51222 器件提供针对这两种标准的单器件电源转换(整流和稳压)以及数字控制和通信。它还具有协议自主检测功能,并且无需额外的有源器件。bq51222 器件符合 WPC v1.2 和 PMA 通信协议。与 WPC 或 PMA 一次侧控制器搭配使用时,bq51222 器件可为无线电源解决方案实现一套完整的无线电源传输系统。此接收器可采用市场领先的封装、效率和解决方案实现同步整流、稳压和控制与通信。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(最大值) |
---|---|---|
bq51222 | DSBGA (42) | 3.586mm x 2.874mm |
空白