DATA SHEET
CC3220MODx 和 CC3220MODAx SimpleLink™ Wi-Fi® CERTIFIED™ 无线 MCU 模块
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- CC3220MODx 无线 MCU 模块系列,包含 SimpleLink™Wi-Fi® 单芯片无线 MCU - CC3220MODS 和 CC3220MODAS 模块包含 CC3220SM2ARGK 无线 MCU;CC3220MODSF 和 CC3220MODASF 模块包含 CC3220SF12ARGK 无线 MCU。完全集成的工业温度级绿色模块,包括所有必需的时钟、SPI 闪存和无源器件
- CC3220MODAx 模块包含一体化天线,可轻松集成到主机系统中
- CC3220MODx 和 CC3220MODAx SimpleLink™ Wi-Fi® 无线 MCU 片上系统 (SoC) 包含支持两种独立执行环境的单芯片:
- 用户应用专用的 Arm®Cortex®-M4 MCU
- 用以运行所有 Wi-Fi 和互联网逻辑层的网络处理器 MCU
- 获得 FCC、IC、CE、MIC 和 SRRC 认证
- Wi-Fi Alliance 成员可以申请 Wi-Fi CERTIFIED™ 模块的证书转让
- 1.27mm 间距 QFM 封装,实现轻松组装和低成本 PCB 设计
- 应用 MCU 子系统:
- Arm® Cortex®-M4 内核,运行频率 80MHz
- 嵌入式存储器:
- CC3220MODS 和 CC3220MODAx 型号包含 256KB RAM
- CC3220MODSF 和 CC3220MODASF 是基于闪存的 MCU,集成 1MB 闪存和 256KB RAM
- 采用 ROM 的外设驱动器
- McASP 支持两个 I2S 通道
- SD
- SPI
- I2C
- UART
- 8 位同步图像接口
- 4 个具有 16 位 PWM
模式的通用计时器 (GPT) - 1 个看门狗计时器模块
- 4 通道、12 位模数转换器 (ADC)
- 调试接口:JTAG、cJTAG 和 SWD
- Wi-Fi 网络处理器子系统:
- Wi-Fi®Internet-on-a chip™ 专用 Arm® MCU 可将 Wi-Fi 和互联网协议完全从应用 MCU 中转移
- Wi-Fi® 模式:
- 802.11b/g/n 基站
- 802.11b/g/n 接入点支持多达 4 个基站
- Wi-Fi Direct® 客户端和组所有者
- WPA2™ 个人版和企业版安全性:WEP、WPA™、WPA2 PSK 和 WPA2 企业版 (802.1x)、WPA3™ 个人版和企业版
- IPv4 和 IPv6 TCP 与 IP 堆栈
- 业界通用 BSD 套接字应用编程接口 (API):
- 16 个同步 TCP 或 UDP 套接字
- 6 个同步 TLS 和 SSL 套接字
- IP 寻址:具有重复地址检测 (DAD) 的 StaticIP、LLA、DHCPv4、DHCPv6
- SimpleLink™ 技术连接管理器,可实现自主快速的 Wi-Fi 连接
- 可通过 SmartConfig™ 技术、AP 模式和 WPS2 选项灵活配置 Wi-Fi
- RESTful API 支持(使用内部 HTTP 服务器)
- 在专用网络处理器上运行的嵌入式网络应用
- 广泛的安全特性:
- 硬件特性:
- 独立执行环境
- 器件身份
- 用于实现高级快速安全性的硬件加密引擎,其中包括:AES、DES、3DES、SHA2、MD5、CRC 和校验和
- 初始安全编程:
- 个人和企业 Wi-Fi 安全性
- 安全套接字
(SSLv3、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2)
- 网络安全性
- HTTPS 服务器
- 受信任的根证书目录
- TI 信任根公钥
- SW IP 保护:
- 安全密钥存储
- 文件系统安全性
- 软件篡改检测
- 克隆保护
- 安全启动:启动期间验证运行时二进制的完整性和真实性
- 在专用网络处理器上运行的嵌入式网络应用:
- 具有动态用户回调的 HTTP 和 HTTPS 网络服务器
- mDNS、DNS-SD 和 DHCP 服务器
- Ping
- 恢复机制:可恢复到出厂默认设置或恢复到完整出厂映像
- Wi-Fi TX 功率:
- 1 DSSS 时为 17.0dBm
- 54 OFDM 时为 13.5dBm
- Wi-Fi RX 灵敏度:
- 1 DSSS 时为 –95.0dBm
- 54 OFDM 时为 –73.5dBm
- 应用吞吐量:
- 电源管理子系统:
- 具有宽电源电压范围的
集成式直流/直流转换器 - 高级低功耗模式:
- 关断:1µA
- 休眠:5µA
- 低功耗深度睡眠 (LPDS):135µA(测试对象为具有 256KB RAM 容量的 CC3220MODS 和 CC3220MODSF)
- RX 流量(MCU 处于活动模式):54 OFDM 时为 59mA(测试对象为 CC3220MODS;CC3220MODSF 和 CC3220MODASF 会额外消耗
15mA) - TX 流量(MCU 处于活动模式):在 54 OFDM、最大功耗时为 223mA(测试对象为 CC3220MODS;CC3220MODSF 和 CC3220MODASF 会额外消耗
15mA) - 空闲连接(MCU 处于 LPDS 状态):DTIM = 1 时为 710µA(测试对象为具有 256KB RAM 容量的 CC3220MODS 和 CC3220MODSF)
- 其他集成元件:
- 40.0MHz 晶体
- 32.768kHz 晶体 (RTC)
- 32 兆位 SPI 串行闪存
- 射频滤波器和无源器件
- 尺寸兼容的 QFM 封装:
- CC3220MODx:1.27mm 间距、
63 引脚、20.5mm × 17.5mm - CC3220MODAx:1.27mm 间距、
63 引脚、20.5mm × 25.0mm
- 工作温度:
- 模块支持 SimpleLink 开发人员生态系统