ZHCSO69D
November 1998 – July 2021
CD4027B
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
修订历史记录
5
Pin Configuration and Functions
6
Specifications
6.1
Absolute Maximum Ratings
6.2
Recommended Operating Conditions
6.3
Static Electrical Characteristics
6.4
Dynamic Electrical Characteristics
6.5
Typical Characteristics
7
Parameter Measurement Information
8
Detailed Description
8.1
Functional Block Diagram
8.2
Device Functional Modes (1)
9
Device and Documentation Support
9.1
接收文档更新通知
9.2
支持资源
9.3
Trademarks
9.4
Electrostatic Discharge Caution
9.5
术语表
10
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
机械数据 (封装 | 引脚)
PW|16
NS|16
N|16
D|16
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcso69d_oa
zhcso69d_pm
1
特性
置位/复位功能
静态触发器运行 – 以
高
或
低
时钟电平无限期地保持状态
中速运行 – 在 10V 下具有 16MHz(典型值)的时钟切换速度
标准化对称输出特性
针对 20V 下的静态电流进行了 100% 测试
在全封装温度范围内,18V 时的最大输入电流为 1µA;18V 和 25°C 时为 100nA
噪声容限(在全封装温度范围内):
V
DD
= 5V 时为 1V
V
DD
= 10V 时为 2V
V
DD
= 15V 时为 2.5V
5V、10V 和 15V 参数额定值
符合 JEDEC 第 138 号暂行标准,这是
用于描述“B”系列 CMOS 器件的标准规范