3 说明
这款 8.8mΩ、12V N 通道器件设计用于在超薄且具有出色散热特性的 1.5 mm × 1mm 小外形封装内提供最低的导通电阻和栅极电荷。
顶视图

产品概要
TA = 25°C |
典型值 |
单位 |
VDS |
漏源电压 |
12 |
V |
Qg |
栅极电荷总量 (4.5V) |
8.6 |
nC |
Qgd |
栅极电荷(栅极到漏极) |
3.0 |
nC |
RDS(on) |
漏源导通电阻 |
VGS = 2.5V |
12.9 |
mΩ |
VGS = 4.5V |
8.8 |
mΩ |
VGS(th) |
电压阈值 |
1.0 |
V |
器件 |
数量 |
介质 |
封装 |
出货 |
CSD13306W |
3000 |
7 英寸卷带 |
1.0mm × 1.5mm 晶圆级封装 |
卷带封装 |
CSD13306WT |
250 |
7 英寸卷带 |
- 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
最大绝对额定值
TA = 25°C |
值 |
单位 |
VDS |
漏源电压 |
12 |
V |
VGS |
栅源电压 |
±10 |
V |
ID |
持续漏极电流(1) |
3.5 |
A |
IDM |
脉冲漏极电流 (2) |
44 |
A |
PD |
功率耗散(3) |
1.9 |
W |
Tstg |
储存温度范围 |
-55 至 150 |
°C |
TJ |
工作结温范围 |
- 器件在 105ºC 温度下运行
- RθJA = 230°C/W(覆铜面积最小时的典型值),脉宽 ≤ 100μs,占空比 ≤ 1%
- RθJA = 65°C/W(覆铜面积最大时的典型值)