ZHCSFG6 September 2016 CSD17581Q5A
PRODUCTION DATA.
这款采用 5mm × 6mm SON 封装的 30V、2.9mΩ、 NexFET™功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中大大降低 损耗。
.
.
TA=25°C | 典型值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | 漏源极电压 | 30 | V | |
Qg | 栅极电荷总量 (4.5V) | 20 | nC | |
Qgd | 栅极电荷 栅极到漏极 | 4 | nC | |
RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 4.5V | 3.5 | mΩ |
VGS = 10V | 2.9 | mΩ | ||
VGS(th) | 阈值电压 | 1.3 | V |
器件 | 包装介质 | 数量 | 封装 | 运输 |
---|---|---|---|---|
CSD17581Q5A | 13 英寸卷带 | 2500 | SON 5.00mm × 6.00mm 塑料封装 |
卷带式 |
CSD17581Q5AT | 7 英寸卷带 | 250 |
TA = 25°C | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|
VDS | 漏源极电压 | 30 | V |
VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
ID | 持续漏极电流(受封装限制) | 60 | A |
持续漏极电流(受芯片限制),TC = 25°C 时测得 | 123 | ||
持续漏极电流(1) | 24 | ||
IDM | 脉冲漏极电流(2) | 256 | A |
PD | 功率耗散(1) | 3.1 | W |
功率耗散,TC = 25°C | 83 | ||
TJ, Tstg |
工作结温, 储存温度 |
-55 至 150 | °C |
EAS | 雪崩能量,单一脉冲 ID = 39A,L = 0.1mH,RG = 25Ω |
76 | mJ |
RDS(on) 与 VGS 间的关系![]() |
栅极电荷![]() |