ZHCS976C June 2012 – June 2015 CSD18503Q5A
PRODUCTION DATA.
这款 40V、3.4mΩ、5mm x 6mm SON NexFET™ 功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中最大限度地降低功率损耗。
增加文本,调节间距
TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | 漏源极电压 | 40 | V | |
Qg | 栅极电荷总量 (4.5V) | 13 | nC | |
Qgd | 栅漏栅极电荷 | 4.3 | nC | |
RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 4.5V | 4.7 | mΩ |
VGS = 10V | 3.4 | mΩ | ||
VGS(th) | 阈值电压 | 1.8 | V |
器件 | 数量 | 包装介质 | 封装 | 运输 |
---|---|---|---|---|
CSD18503Q5A | 2500 | 13 英寸卷带 | SON 5mm × 6mm 塑料封装 | 卷带封装 |
CSD18503Q5AT | 250 | 7 英寸卷带 |