ZHCSFT0 December 2016 CSD18511Q5A
PRODUCTION DATA.
这款 40V,1.9mΩ,SON 5mm × 6mmNexFET™功率 MOSFET 的设计旨在追求以最大限度降低功率转换应用中的功率 损耗。
| TA=25°C | 典型值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDS | 漏源电压 | 40 | V | |
| Qg | 栅极电荷总量 (10V) | 63 | nC | |
| Qgd | 栅极电荷(栅极到漏极) | 11.2 | nC | |
| RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 4.5V | 2.7 | mΩ |
| VGS = 10V | 1.9 | mΩ | ||
| VGS(th) | 阈值电压 | 1.8 | V | |
| 器件 | 数量 | 介质 | 封装 | 出货 |
|---|---|---|---|---|
| CSD18511Q5A | 2500 | 13 英寸卷带 | SON 5mm × 6mm 塑料封装 | 卷带封装 |
| CSD18511Q5AT | 250 | 7 英寸卷带 |
| TA = 25°C | 值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| VDS | 漏源电压 | 40 | V |
| VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
| ID | 持续漏极电流(受封装限制) | 100 | A |
| 持续漏极电流(受芯片限制),TC=25°C 时测得 | 159 | ||
| 持续漏极电流 (1) | 27 | A | |
| IDM | 脉冲漏极电流 (2) | 400 | A |
| PD | 功率耗散(1) | 3.1 | W |
| 功率耗散,TC = 25°C | 104 | ||
| TJ, Tstg |
运行结温和 储存温度范围 |
-55 至 150 | °C |
| EAS | 雪崩能量,单一脉冲 ID = 56A,L = 0.1mH,RG = 25Ω |
157 | mJ |
RDS(on) 与 VGS 间的关系 |
栅极电荷 |