ZHCSCG4 May 2014 CSD19534Q5A
PRODUCTION DATA.
这款 100V,12.6mΩ,SON 5mm x 6mm NexFET™ 功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中最大限度地降低损耗。
TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 100 | V | |
Qg | 栅极电荷总量 (10V) | 17 | nC | |
Qgd | 栅漏栅极电荷 | 3.2 | nC | |
RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 6V | 14.1 | mΩ |
VGS = 10V | 12.6 | mΩ | ||
VGS(th) | 阀值电压 | 2.8 | V |
器件 | 介质 | 数量 | 封装 | 出货 |
---|---|---|---|---|
CSD19534Q5A | 13 英寸卷带 | 2500 | SON 5mm x 6mm 塑料封装 |
卷带封装 |
CSD19534Q5AT | 7 英寸卷带 | 250 |
TA = 25°C | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 100 | V |
VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
ID | 持续漏极电流(受封装限制) | 50 | A |
持续漏极电流(受芯片限制),TC = 25°C 时测得 | 44 | ||
持续漏极电流(1) | 10 | ||
IDM | 脉冲漏极电流(2) | 137 | A |
PD | 功率耗散(1) | 3.2 | W |
功率耗散,TC = 25°C | 63 | ||
TJ, Tstg |
运行结温和 储存温度范围 |
-55 至 150 | °C |
EAS | 雪崩能量,单脉冲 ID = 33A,L = 0.1mH,RG = 25Ω |
55 | mJ |
RDS(on) 与 VGS 间的关系![]() |
栅极电荷![]() |