ZHCS597B December 2011 – May 2015 DAC1282
PRODUCTION DATA.
DAC1282是一款全集成数模转换器(DAC),此转换器可提供低失真,数字合成电压输出,适合于测震设备的测试。 DAC1282可在低功率小型封装内实现非常高的性能。 与高性能ADS1281和ADS1282模数转换器(ADS)一起,这些器件可以创建一个满足地震数据采集设备严格要求的测量系统。
DAC1282集成了一个数字信号生成器,一个DAC,和一个可生成正弦波,dc,和脉冲输出电压的输出放大器。
输出频率可编程范围为0.5Hz至250Hz之间并且震级由模拟和数字控制进行计算。 模拟增益和数字增益分别可在6dB步长和0.5dB步长内调节。 模拟增益设置与ADS1282上那些用于高分辨率增益下测试的设置相匹配。
DAC1282还提供脉冲输出。 用户可对脉冲振幅进行编程,然后由引脚做出选择并进行精确计时。 通过采用一个外部比特流样式可生成定制输出信号。
一个信号开关可将DAC输出连接至传感器,此传感器用于THD和脉冲测试。 开关计时受引脚和命令控制。
同步(SYNC)引脚使DAC输出与模数转换器(ADC)采样间隔同步。 省电输入会将此器件关闭,从而将功耗减少到毫瓦(microwatt)级。

Changes from A Revision (September 2012) to B Revision
Changes from * Revision (December 2011) to A Revision