ZHCSEY8A March 2016 – April 2016 DDC2256A
PRODUCTION DATA.
DDC2256A 是一款 24 位、256 通道、电流输入模数 (A/D) 转换器。该器件将电流电压积分和 A/D 转换完美结合,能够直接将 256 个单独的低电平电流输出器件(例如二极管)接至其输入端,从而并行(同时)实施数字化。
对于全部 路输入,DDC2256A 都分别提供了一个低噪声/低功耗积分器,专用于捕捉传感器中的全部电荷。 积分时间可在 58.8μs 到 100ms 范围内调整,从而允许以出色的精度连续测量 fA 到 uA 级别的电流。积分器的输出通过十六个 24 位低功耗 ADC 进行数字化,生成的所有数据通过单个 LVDS 串行接口对输出,该接口经设计可最大限度减少高通道数应用中的噪声耦合。
DDC2256A 由 ±2.5V 模拟电源、1.8V 模拟电源 (AVDD_18) 以及 1.8V 数字电源 (DVDD) 供电运行。该器件的运行温度范围为 0°C 至 70°C,并且采用 14mm x 16mm2 323 焊球 0.8mm 间距 BGA 封装。最后,板载基准缓冲器和旁路电容有助于最大程度降低外部组件需求,从而进一步减小电路板空间。
更多信息,请点击德州仪器 (TI) 网站上 DDC2256A 页面的链接。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DDC2256A | NFBGA (323) | 16.0mm x 14.0mm |