ZHCSC08C December 2013 – August 2015 DLPC6401
PRODUCTION DATA.
DLPC6401 数字控制器属于 DLP4500 (0.45 WXGA) 芯片组,用于支持 DLP4500 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行。DLPC6401 控制器在系统电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,从而实现了小外形尺寸的高分辨率 HD 显示屏。
部件号 | 封装 | 阵列尺寸(像素) |
---|---|---|
DLPC6401 | BGA (419) | 23.00mm x 23.00mm |