ZHCSDF9 February 2015 DP83848-HT
PRODUCTION DATA.
要求以太网连接的应用的数量持续增加。 随着此类需求的增加,增加的市场需求是应用要求的一个变化。 DP83848 被设计用于在恶劣环境中实现以太网连接。 这款器件非常适合应用于恶劣环境,例如无线远程基站、汽车、运输和工业控制类应用。
DP83848 是一款高度可靠且功能丰富的稳健耐用型器件,其包含有增强型静电放电 (ESD) 保护、介质无关接口 (MII) 和简化的介质无关接口 (RMII),可在选择 MPU 方面提供极大的灵活性。
DP83848 特有集成的子层来支持 10BASE-T 和 100BASE-TX 以太网协议,这样确保了与所有其他基于标准的以太网解决方案的兼容性和互操作性。
| 器件型号 | 芯片 | 芯片尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DP83848-HT | KGD (49) | 1592µm × 1532µm |