ZHCSFI6E September 2015 – February 2017 DRV3205-Q1
PRODUCTION DATA.
DRV3205-Q1 桥式驱动器专用于汽车三相无刷直流电机控制 应用。该器件为标准电平 N 沟道 MOSFET 晶体管提供六个专用驱动器。集成 FET 的升压转换器可提供过驱电压,即使在低至 4.75V 的电池电压下也能够实现对功率级的完全控制。这种驱动器强度适用于大电流 应用, 并且可通过编程来限制峰值输出电流。
该器件整合了稳健的 FET 保护和系统监视功能,例如 Q&A 看门狗以及用于 I/O 电源和 ADC 基准电压的电压监视器。集成的内部诊断功能可通过 SPI 接口进行访问和编程。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV3205-Q1 | HTQFP (48) | 7.00mm x 7.00mm |