ZHCSJL0
April 2019
DRV3245E-Q1
PRODUCTION DATA.
1
特性
2
应用
3
说明
Device Images
简化原理图
4
器件和文档支持
4.1
器件支持
4.1.1
器件命名规则
4.2
文档支持
4.3
接收文档更新通知
4.4
社区资源
4.5
商标
4.6
静电放电警告
4.7
术语表
5
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
PHP|48
MPQF051B
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
PHP|48
PPTD394
订购信息
zhcsjl0_oa
zhcsjl0_pm
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
器件温度等级 0:
–40°C 至 +150°C,T
A
SafeTI™半导体组件
根据 ISO 26262 标准的相应要求开发
4.5V 至 45V 工作电压范围
可编程峰值栅极驱动电流高达 1A
支持 100% 占空比的电荷泵栅极驱动器
电流分流放大器和相位比较器
A 器件:3 个电流分流放大器和三相比较器,具有状态,通过 SPI
B 器件:2 个电流分流放大器和三相比较器,具有实时监控器,通过数字引脚
高达 20kHz 的 3 PWM 或 6 PWM 输入控制
能够进行单 PWM 模式换向
支持 3.3V 和 5V 数字接口
串行外设接口 (SPI)
耐热增强型 48 引脚 HTQFP 封装
保护 功能:
内部稳压器、电池电压监控器
SPI CRC
时钟监控器
模拟内置自检
可编程的死区时间控制
MOSFET 击穿保护
MOSFET V
DS
过流监视器
栅源电压实时监控器
过热警告