ZHCSEF6E December 2014 – September 2016 DRV5033-Q1
PRODUCTION DATA.
DRV5033-Q1 器件是一款斩波稳定霍尔效应传感器,能够在整个温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护特性的磁场感测 功能。
DRV5033-Q1 对磁场两极方向的响应相同。当应用的磁通量密度超过 BOP 阈值时,DRV5033-Q1 开漏输出变为低电平。输出将保持低电平,直到磁通量密度降至 BRP 以下之后变为高阻抗。输出灌电流能力为 30mA。反向极性保护高达 -22V 的宽工作电压范围(2.7 至 38V)使得此器件广泛适用于各种汽车 信号。
该器件提供针对反向电源情况、负载突降以及输出短路或过流故障的内部保护功能。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV5033-Q1 | SOT-23 (3) | 2.92mm × 1.30mm |
| TO-92 (3) | 4.00mm × 3.15mm |