ZHCSCE6 April 2014 DRV8824-Q1
PRODUCTION DATA.
DRV8824-Q1 为汽车应用提供一个集成电机驱动器解决方案。 此器件具有两个 H 桥驱动器和一个微步进分度器,并且专门用来驱动一个双极步进电机。 每个输出驱动器块包含被配置为全 H 桥的 N 通道功率 MOSFET,以驱动电机绕组。 DRV8824-Q1 能够驱动高达 1.6V 的输出电流(在 24V 和 25°C,具有适当散热时)。
一个简单的步进/方向接口可轻松连接到控制器电路。 端子可实现全步进到 1/32 步进模式的电机配置。 衰减模式可设定。
还提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。
DRV8824-Q1 采用具有 PowerPAD™ 的 28 引脚 HTSSOP 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含铅/溴)。
订货编号 | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
DRV8824QPWPRQ1 | HTSSOP (28) | 9.7mm x 4.4mm |