ZHCSEN5C October 2012 – December 2015 DS125MB203
PRODUCTION DATA.
DS125MB203 器件是一款具有信号调节功能的双端口 2:1 复用器和 1:2 开关或扇出缓冲器,适用于数据传输速率最高可达 12.5Gbps 的 10GE、10G-KR (802.3ap)、光纤通道、PCIe、无线带宽、SATA3/SAS2 和 其他高速总线 应用。接收器的连续时间线性均衡器 (CTLE) 可提供必要的升压性能,从而在 12.5Gbps 的速率下对长达 30 英寸的 FR-4 或 8M 电缆 (AWG-24) 进行补偿。该片上特性免除了对外部信号调节器的需求。发送器 具有 可编程幅值电压等级,可在 600 mVp-p 至 1300 mVp-p 范围内进行选择,同时实现高达 12dB 的去加重。
DS125MB203 可配置为支持 PCIe、SAS/SATA、10G-KR 或其他信号传输协议。在 10G-KR 和 PCIe 3 代模式下运行时,DS125MB203 以透明方式允许主机控制器和端点优化完整链路并协商发送均衡器系数。这种链路协商协议的无缝管理可确保系统级互操作性并最大限度地降低延迟。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DS125MB203 | WQFN (54) | 10.00mm x 5.50mm |