DATA SHEET
DS280BR810 低功耗 28Gbps 8 通道线性中继器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 八通道多协议线性均衡器,可支持传输速率高达 28Gbps 的接口
- 低功耗:93mW 和通道(典型值)
- 无需散热器
- 无缝支持 CR4/KR4 链路协商的线性均衡器
- 扩展通道长度,超出正常专用集成电路 (ASIC) 到 ASIC 性能 15dB+
- 超低延迟:100ps(典型值)
- 低附加随机抖动
- 采用集成 RX 和 TX 交流耦合电容的 8mm x 13mm BGA 小封装,适用于简易直通布线
- 独特的引脚分配支持在封装下对高速信号进行路由
- 提供引脚兼容的重定时器
- 2.5V±5% 单电源
- 运行温度范围:–40°C 至 +85°C