ZHCSDZ6D July 2012 – July 2015 DS90UB913Q-Q1 , DS90UB914Q-Q1
PRODUCTION DATA.
DS90UB91xQ-Q1 芯片组提供一个具有高速正向通道和双向控制通道的 FPD-Link III 接口,用来实现单一差分对上的数据传输。 DS90UB91xQ-Q1 芯片组的高速正向通道和双向控制通道数据路径上均包含差分信令。 串行器和解串器对主要用于电子控制单元 (ECU) 中成像器与视频处理器的连接。 该芯片组非常适用于驱动需要高达 12 位像素深度、2 个同步信号以及双向控制通道总线的视频数据。
解串器上有一个多路复用器,可用于在两个输入成像器之间进行选择。 解串器只能激活一个输入成像器。 主视频传输将 10 位和 12 位数据转换为单条高速串行数据流,另外一个独立的低延迟双向控制通道传输负责接收来自 I2C 端口的控制信息,与视频消隐期无关。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DS90UB913Q-Q1 | WQFN (32) | 5.00mm x 5.00mm |
DS90UB914Q-Q1 | WQFN (48) | 7.00mm x 7.00mm |