DATA SHEET
INA1x8-Q1 汽车级高侧电流输出分流监测计
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 符合汽车类应用的 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 完备的单极高侧电流测量电路
- 宽电源电压和共模电压范围:
- INA138-Q1:2.7V 至 36V
- INA168-Q1:2.7V 至 60V
- 独立电源和输入共模电压
- 单电阻增益设定
- 低静态电流:25μA(典型值)
- 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
- 封装:薄型小外形尺寸 (TSSOP)-8、小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-5 (INA168-Q1)