ZHCSDJ9B January 2015 – April 2015
PRODUCTION DATA.
ISO733x 可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 3000VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE 标准的 4242VPK 隔离。 这些器件具有三个隔离通道,其逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分离开来。 ISO7330 有三个同向通道,ISO7331 有两个正向通道和一个反向通道。 如果出现输入功率或信号损失,则后缀为“F”的器件默认输出“低”电平,后缀没有“F”的器件则默认输出“高”电平。 更多详细信息与隔离式电源一起使用时,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地并且干扰或损坏敏感电路。 ISO733x 已针对恶劣环境集成了噪声滤波器,在此类环境下,器件的输入引脚上可能会出现短噪音脉冲。 ISO733x 具有晶体管晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,工作电压范围为 3V 到 5.5V。 凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO733x 的电磁兼容性得到了显著增强,从而可确保提供系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ISO7330C | SOIC (16) | 10.3mm x 7.5mm |
| ISO7330FC | ||
| ISO7331C | ||
| ISO7331FC |