KOKU003A November   2019  – July 2020

 

  1.   설명
  2.   리소스
  3.   특징
  4.   애플리케이션
  5.   5
  6. 1시스템 설명
    1. 1.1 주요 시스템 사양
  7. 2시스템 개요
    1. 2.1 블록 다이어그램
    2. 2.2 설계 고려 사항
    3. 2.3 중요 제품
      1. 2.3.1 TPS61088-Q1
      2. 2.3.2 LMR33630-Q1
      3. 2.3.3 TPS7A2501
      4. 2.3.4 ATL431AIBDZR
    4. 2.4 시스템 설계 이론
  8. 3하드웨어, 소프트웨어, 테스트 요구 사항 및 테스트 결과
    1. 3.1 필수 하드웨어 및 소프트웨어
      1. 3.1.1 하드웨어
    2. 3.2 테스트 및 결과
      1. 3.2.1 테스트 설정
      2. 3.2.2 테스트 결과
  9. 4설계 파일
    1. 4.1 회로도
    2. 4.2 재료 사양서
    3. 4.3 PCB 레이아웃 권장 사항
      1. 4.3.1 레이아웃 인쇄
    4. 4.4 Altium 프로젝트
    5. 4.5 Gerber 파일
    6. 4.6 조립 도면
  10. 5관련 문서
    1. 5.1 상표
    2. 5.2 Third-Party Products Disclaimer
  11. 6저자에 대하여
  12. 7개정 내역

설명

차량용 eCall 애플리케이션을 위한 백업 전원 레퍼런스 설계입니다. 백업 배터리로 1셀 LiFePO4를 사용합니다. 부스트 컨버터 TPS61088-Q1을 사용하여 최소 백업 배터리 전압을 2V까지 낮출 수 있습니다. 부스트 컨버터 TPS61088-Q1은 2V 입력 전압에서 8V/1.6A를 출력할 수 있습니다. 이 제품을 사용하여 백업 배터리에서 부스트하는 경우 통합 솔루션 경쟁 제품에 비해 효율성이 훨씬 향상되고 중복성은 줄어듭니다.