设计目标
输入 | 输出 | 电源 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
fMin | fMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee | Vref |
100Hz | 2.5kHz | 0.1V | 4.9V | 5V | 0V | 2.5V |
设计说明
微分器电路会根据电路时间常数和放大器的带宽来输出某个频率范围上输入信号的微分。会向反相输入施加输入信号,以使输出相对于输入信号的极点反相。理想的微分器电路基本上都不稳定,需要增加输入电阻器和反馈电容器或这二者之一,才能达到稳定。实现稳定性所需的组件限制了执行微分器功能的带宽。
设计说明
设计步骤
下面给出了理想电路传递函数。
设计仿真
交流仿真结果
瞬态仿真结果
2.5kHz 正弦波输入可产生 2.5kHz 余弦输出。
2.5kHz 方波输入可产生脉冲输出。
100kHz 三角波输入可产生方波输出。
设计特色运算放大器
请参阅《模拟工程师电路设计指导手册》,了解有关 TI 综合电路库的信息。
请参阅电路 SPICE 仿真文件 SBOC497。
TLV9061 | |
---|---|
Vcc | 1.8V 至 5.5V |
VinCM | 轨到轨 |
Vout | 轨到轨 |
Vos | 0.3mV |
Iq | 0.538mA |
Ib | 0.5pA |
UGBW | 10MHz |
SR | 6.5V/µs |
通道数 | 1、2、4 |
www.ti.com.cn/product/cn/tlv9061 |
设计备选运算放大器
OPA374 | |
---|---|
Vcc | 2.3V 至 5V |
VinCM | 轨到轨 |
Vout | 轨到轨 |
Vos | 1mV |
Iq | 0.585mA |
Ib | 0.5pA |
UGBW | 6.5 MHz |
SR | 0.4V/µs |
通道数 | 1、2、4 |
www.ti.com.cn/product/cn/opa374 |
修订版本 | 日期 | 更改 |
---|---|---|
A | 2019 年 1 月 | 缩减标题字数,将标题角色改为“放大器”。 向电路指导手册登录页面添加了链接。 |
B | 2020 年 4 月 | 将设计目标中的 fMAX 从 5kHz 更改为 2.5kHz。 |
C | 2021 年 8 月 | 更新了整个文档中的表格、图和交叉引用的编号格式。 |
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。 |
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。 |
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE |
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2021 德州仪器半导体技术(上海)有限公司 |