ZHCAAT2 March 2021 OPA375 , TLV9002
设计目标
输入电压 | 输出电压 | BW | 电源电压 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IiMin | IiMax | VoMin | VoMax | fp | Vcc | Vee |
0A | 100nA | 0V | 3.2V | 10kHz | 3.3V | 0V |
设计说明
这个采用 T 网络反馈配置的跨阻放大器可以将输入电流源转换为输出电压。电流到电压的增益基于 T 网络等效电阻,它大于电路中使用的任何电阻。因此,T 网络反馈配置电路可实现非常高的增益,无需在反馈中使用大电阻或第二个增益级,可减少噪声、稳定性问题和系统中的错误。
设计说明
设计步骤
此电路的传递函数遵循:
由于 R1 将是系统中最大的电阻器值,请首先选择此值,然后选择 R2 并计算 R3。选择 R1 = 3.3MΩ 和 R2 = 13kΩ。R1 非常大,因为此电路跨阻增益大。R2 在 ~10kΩ 范围内,因此运算放大器可以轻松驱动它。
设计仿真
直流仿真结果
交流仿真结果
设计参考资料
设计采用的运算放大器
TLV9002 | |
---|---|
Vcc | 1.8V 至 5.5V |
VinCM | 轨到轨 |
Vout | 轨到轨 |
Vos | 0.4mV |
Iq | 60µA |
Ib | 5pA |
UGBW | 1MHz |
SR | 2V/µs |
通道数 | 1、2、4 |
www.ti.com.cn/product/cn/TLV9002 |
设计备选运算放大器
OPA375 | |
---|---|
Vcc | 2.25V 至 5.5V |
VinCM | Vee 至 (Vcc -1.2V) |
Vout | 轨到轨 |
Vos | 0.15mV |
Iq | 890µA |
Ib | 10pA |
UGBW | 10MHz |
SR | 4.75V/µs |
通道数 | 1 |
www.ti.com.cn/product/cn/OPA375 |