ZHCAAT3 April 2021 OPA375 , TLV9001
设计目标
输入电压 | 输出电压 | BW | 电源电压 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ViMin | ViMax | VoMin | VoMax | fc | Vcc | Vee |
–0.1V | 0.1V | –2V | 2V | 10kHz | 2.5V | –2.5V |
设计说明
这款低通同相电路可将信号电平放大 20V/V (26dB),并将极点设为 10kHz,以过滤信号。元件 R1 和 C1 可在同相引脚上产生低通滤波。此电路的频率响应与无源 RC 滤波器的相同,除非输出按放大器的通带增益进行放大。元件 C2 和 R3 用于设置同相放大器的截止频率 fc。
设计说明
设计步骤
此电路的 DC 传递函数遵循:
选择 R2 = 1kΩ:
选择 R1 = 1kΩ:
设计仿真
交流仿真结果
瞬态仿真结果
1kHz,0.2VPP 的正弦波可产生 4VPP 的输出正弦波。
100kHz,0.2VPP 的正弦波可产生 0.071VPP 的输出正弦波。
设计参考资料
设计采用的运算放大器
TLV9001 | |
---|---|
Vss | 1.8V 至 5.5V |
VinCM | 轨到轨 |
Vout | 轨到轨 |
Vos | 0.4mV |
Iq | 60µA |
Ib | 5pA |
UGBW | 1MHz |
SR | 2V/µs |
通道数 | 1、2、4 |
www.ti.com.cn/product/cn/TLV9001 |
设计备选运算放大器
OPA375 | |
---|---|
Vss | 2.25V 至 5.5V |
VinCM | Vee 至 Vcc – 1.2V |
Vout | 轨到轨 |
Vos | 0.15mV |
Iq | 890µA |
Ib | 10pA |
UGBW | 10MHz |
SR | 4.75V/µs |
通道数 | 1、2、4 |
www.ti.com.cn/product/cn/OPA375 |