ZHCABJ3 April 2022 CC1352P , CC2652P
本应用手册介绍了专为 CC26x2P [1] 和 CC1352P [2] 器件上的高功率 PA 端口设计的集成无源器件 (IPC),该 IPC 在 2.4GHz ISM 频带以 10dBm 的输出功率运行。使用 PA IPC 后,元件数量会减少,同时仍然可以实现高无线电性能。
匹配的滤波器平衡-非平衡变压器元件通常被指定为集成无源器件 (IPC)。CC26x2P 和 CC1352P PA Tx 端口需要 11 个无源器件。使用 PA IPC 后,元件数量从 11 个减少为 1 个,从而节省空间,并降低贴片组装成本。
PA IPC 由 Murata 提供 [3],尺寸仅为 1.6mm x 0.80mm,非常适合紧凑型设计。
除非另有说明,否则本文档中提供的所有测量结果均基于在 CC2652P PA IPC EM 修订版 1.0 参考设计上执行的测量;请参阅图 1-1。