ZHCABN1 March 2022 TPS62933
《TPS62933 内部补偿峰值电流模式的稳定性分析与设计》系列由两部分组成,本应用手册为第二部分。《第 I 部分:如何选择输出电容器》提出了输出电容器的选择方法,旨在确保 TPS62933 内部补偿峰值电流模式降压转换器的稳定性。在此基础上,本应用手册进一步介绍了前馈电容器 (Cff) 的选择方法。首先,介绍了为高输出电压应用添加 Cff 的必要性。接着,分析了 Cff 对转换器相位裕度改善的影响。然后,结合 TPS62933 的环路特性,提出采用 Cff 增强稳定性的方法。与传统 Cff 选择方法相比,该方法无需不带 Cff 的波特图即可进行设计,因此更适合整体系统设计。最后,通过应用设计示例验证所提方法的有效性。