ZHCAC15 January 2023 IWRL6432 , IWRL6432AOP
本应用简报旨在向合作伙伴和客户介绍德州仪器 (TI) 在毫米波雷达感应方面取得的进展,主要是发布了 IWRL6432 低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器,该传感器可通过典型电池实现传感应用。
毫米波是一种射频感应技术,频带范围是 30GHz 至 300GHz,波长范围是 1 毫米至 10 毫米。因此,鉴于上述波长范围,这项技术在业内通常称为毫米波。这种感应技术的工作原理是,使用一个或多个射频发送器,按片上频率发生器生成的预定频率将短无线电脉冲发送到某个区域。无线电脉冲可反射出该区域中的物体,这些反射由一个或多个片上射频接收器收集到一个集成电路 (IC) 中。然后利用反射信号的信息,以出色的精度和可靠性来确定所反射的人/物体的范围、速度和角度。范围是物体与传感器之间的距离。而速度是物体的移动速度和方向。最后,反射角是反射信号返回传感器的角度。此信息用于确定物体在三维空间中相对于传感器的精确位置。
如前所述,毫米波是一种射频技术。因此,在理想或不太理想的环境条件下,毫米波传感器只是对变化轻微敏感。明亮的阳光、黑暗、下雨、雨夹雪、下雪、烟雾、高湿度、极高或极低温度等条件对毫米波雷达传感器的精度几乎没有影响。因此,雷达可用于竞争技术无法支持的各种应用,无论是工业、民用、室内还是室外。
毫米波雷达传感器可检测人员并保护其身份。此类传感器采用基于射频的感应技术,不会返回特定人员或物体独有的任何视觉或身份信息。您不会看到物体或人的可视图像。除了所检测物体是否存在及其数量之外,雷达不会返回任何可能损害隐私的信息。此外,雷达还可轻松安装在物体后面,实现可靠、稳健的隐蔽式运行。雷达可以通过各种介质(例如玻璃、塑料、木材、不同厚度的室内墙壁等)进行感应。因此,可以将雷达放置在图画或窗帘后面,即看不到的地方。
目前,工业用毫米波雷达感应产品已大幅应用于线路供电应用。这限制了雷达的潜在用例和产品吸引力,尽管该技术相对于无源红外 (PIR) 传感器等竞争技术具有性能优势。IWRL6432 注重高性能而且功耗更低,可以改变这种情况。
雷达可对家庭安防摄像头和可视门铃 等产品中的摄像头进行补充,增加精确位置检测、低功耗存在检测、目标分类和人员计数等功能,同时减少检测/警报错误。终端设备开发人员甚至可以决定彻底去掉摄像头,将安防解决方案放置在注重个人隐私但需要不可视监测的区域,例如卧室和洗手间。该器件具有低功耗,可使用电池供电,从而进一步增加了该器件的适用区域。表 1-1 提供了电池供电雷达的一些用例。
功能 | 性能 | 平均功耗 | 终端设备 |
---|---|---|---|
存在检测 | 7 米(定位) | 2mW | 照明控制、室内占位传感器、恒温器、电器 |
运动检测 | 15 米 | 10mW | 可视门铃、家庭监控 |
跟踪和分类 | 3 人以上的跟踪 | 50mW | 门/闸门,监控并分类 |
室内占位传感器和由雷达提供支持的灯具 现在可由电池供电,几乎可以安装在任何地方。这些产品可使用雷达对房间内的人员进行计数和定位。照明和通风系统以前只知道室内是否有人,现在则可变得更加高效和稳健。毫米波雷达传感器可检测微小运动,这是提升这些产品效率的关键特性。使用 IWRL6432 可检测到非常细微的动作(如打字或呼吸),从而更精确地监控办公室、酒店客房等地点。
由于功耗低,笔记本电脑、耳塞、音乐播放器等个人电子产品也可以配备 IWRL6432。例如,笔记本电脑现在可以使用雷达进行“旁观者”存在检测,当用户周围的指定区域内有不必要的人在场时,可使显示器变暗,而且不会影响笔记本电脑的电池寿命。
IWRL6432 可提供低功耗,准确可靠的范围、速度和位置信息,从而实现雷达的许多新应用。
IWRL6432 采用德州仪器 (TI) 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺开发,可实现出色的集成度,功耗极低。该雷达传感器结合了不同的硬件设计和软件技术,可在运行模式和睡眠模式下更大限度降低功耗。雷达 IC 分为四 (4) 个电源域(参阅下图 B),可通过软件控制打开/关闭这些电源域。
该器件还支持睡眠和深度睡眠等各种低功耗状态。低功耗睡眠模式通过时钟门控和关闭器件的指定内部块来实现。下面的表 1-2 列出了功耗状态及其相关说明,包括运行、处理、空闲和深度睡眠状态。为了更大限度地提高性能和降低功耗,器件可以非常迅速地进入/退出各种模式。IWRL6432 还包括一些特性,例如在低功耗状态下保持存储器,以保留片上存储器的某些内容(例如射频线性调频脉冲剖面和应用图像)。德州仪器 (TI) 提供了详细文档和示例,介绍如何使用 IWRL6432 器件的多种功耗模式和状态。请查看 IWRL6432 产品文件夹中的器件数据表和其他设计材料,以获取更多详细信息。
模式 | 说明 |
---|---|
运行 | 存在射频活动 |
正在处理 | 正在处理数据,射频/模拟子系统已关闭 |
空闲 | 在帧间/突发间/线性调频脉冲间的空闲时间出现的状态 |
深度睡眠 | 器件的最低功耗状态,在该状态下,器件的内容可以保留,器件无需重新引导 |
随着楼宇、家庭、工厂和个人电子产品变得越来越智能,感应方法日新月异,感应要求也越来越高,同时功耗也要保持在超低水平。IWRL6432 可满足这些要求,实现稳健、可靠、精确的高性能感应解决方案,而且功耗有限。如需了解更多信息,请访问 www.ti.com.cn/product/cn/IWRL6432