设计目标
高 侧电源 | 输入 电压 |
工作电压 |
低侧电源 |
输出电压 |
---|---|---|---|---|
12V | ±170Vpk 正弦波 | ≥ 400VRMS | 3.3V 至 5.0V ±10% | ≤ 低侧电源 |
设计说明
当交流输入超过过零基准电压时,过零检测器电路会改变输出状态。此设计采用单芯片解决方案,通过反相和同相数字输出对交流正弦波进行过零检测。该电路是通过将比较器反相输入接地并将钳位正弦波施加到同相输入来创建的。输入电压由 R1 和一对反并联二极管进行钳制。在这种情况下会使用二极管代替衰减器来尽可能提高过零附近的输入压摆率,从而降低输出延迟。该电路用于控制电路中的交流线路过零检测以降低待机模式和关闭模式下的功耗。
设计说明
设计步骤
修改的设计
以下原理图显示了使用 AMC23C10 实现的修改设计。
AMC23C10 使用电容隔离技术提供 1000V 的工作电压。VDD1 的电压源额定电压范围为 3V 至 27V,通过 LDO 在内部进行控制。VDD2 的额定电压范围为 2.7V 至 5.5V。正常运行时的输入电压范围为 ±1V。OUT1 上的逻辑输出为漏极开路,可与连接到 VDD1 的上拉电阻配合使用。OUT2 为推挽式输出,无需外部上拉电阻。
设计仿真
测得的响应
以下各图显示了使用 AMC23C10 隔离式比较器测得的过零检测电路响应。曲线 1 是捕获的输入,而曲线 2 和 3 显示的分别是 OUT1 和 OUT2。在输入的上升沿和下降沿测量时,输入过零和输出转换之间的延迟不超过 220ns。
设计参考资料
有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。
德州仪器 (TI),AMC23C10 具有双路输出的快速响应、增强型隔离式比较器 数据表
设计中采用的隔离式比较器
AMC23C10 | |
---|---|
工作电压 | 1000 VRMS |
VDD1 | 3.0V 至 27V |
VDD2 | 2.7 V 至 5.5V |
输入电压范围 | ±1000 mV |
输出选项 | OUT1 - 开漏 |
OUT2 - 推挽 | |
AMC23C10 |
230VAC 输入的替代设计
AMC23C10 | |
---|---|
工作电压 | 1000 VRMS |
交流输入 | 325Vpk |
R1 理想值 | 3.25MΩ |
R1 E96 标准值 | 三个,每个 1.09MΩ |
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司