ZHCAC84B August 2019 – January 2022 PGA460
引言
割草机器人要实现完全自主操作,必须配备能够检测周围环境的传感器,从而省去人工操作。
必须避免草坪上有异物,因为碰撞可能导致代价高昂的故障。传感技术必须能够在室外可靠地运行,并且能够检测诸如椅子腿之类的薄物体。可以考虑使用非接触式超声波感应进行障碍物检测,因为即使是在恶劣环境条件下它也能高效地执行。
当前的割草机器人需要在所需的操作区域周边安装电线,这可能需要高昂的成本来维持指定路径。如果没有系统来监测机器人在草坪上的位置,机器人可能会进入不需要的区域并造成广泛的损坏。超声波感应可以检测机器人所处的地形类型,从而使机器人能够高效地穿越草地,而无需外部机制。
超声波工作原理
超声波传感器使用的高频声波高于人类听觉的上限,可以横向穿过不同的介质(影响声速),以确定物体相对于换能器点的位置。发射的声波反射回换能器所需的时间乘以声速,然后除以 2 得到精确的距离测量。
值得注意的是,随着频率的增加,分辨率、方向性和衰减都会增加,但可测量的距离会减小。图 1-1 显示了超声波传感器如何使用声波工作。
PGA460 是一款完全集成的超声波换能器驱动器和调节器,用于收集这些实验的准确结果。它与在 30kHz-80kHz 和 180kHz-480kHz 中心频率运行的超声波换能器兼容
正确绝缘和安装
割草机器人应用需要将换能器暴露在恶劣环境中,因此建议使用密闭式换能器。必须用柔软材料包住换能器以实现振动,然后使用坚固的材料固定换能器位置,并防止任何外部振动影响换能器。
图 1-2 显示了必须如何绝缘换能器以优化在 BOOSTXL-PGA460 图形用户界面 (GUI) 上观察到的信号。
如果换能器安装不当,误报的可能性会增加,这会降低系统的可靠性。
对于障碍物检测,TI 建议将换能器安装在草坪机的前部,朝外并略高于地面,以避免可能产生误报的地面反射。对于地形类型检测,TI 建议将换能器安装在割草机下方,换能器朝下。图 1-3 显示了用于割草机器人进行障碍物和地形类型检测的换能器建议安装。
障碍物检测
位于割草机 15 厘米范围内的物体应被视为威胁,系统应指示割草机器人改变方向并找到未堵塞的路径。对于障碍物检测,建议使用 220kHz Massa E188/220 密闭式换能器,因为该器件在 20cm 范围内非常可靠。
图 1-4 显示了换能器不受障碍物影响时的回波响应。观察到的初始峰值是单基地换能器产生的振铃时间。可以通过外部硬件配置或实现双静态拓扑来缩短振铃时间。有关更多信息,请参阅 PGA460 超声波模块硬件和软件优化。
图 1-5 显示了使用 Massa E188/220 检测草坪上常见的物体。当物体处于 15cm 阈值范围内时,换能器接收到回波响应。与其他传感技术不同,超声波感应能够在户外条件下可靠地检测目标,包括椅子腿和柱子等细物体。
地形类型检测
图 1-6 显示了当传感器距离地面 5cm 时,400kHz Steminc SMATR400H99XDA 密闭式换能器如何进行地形类型检测。此应用使用频率更高的换能器来缩短振铃时间,从而实现更短的最小检测范围。由于表面硬度较高,水泥具有较大的回波响应,而由于随机图案表面类型的漫反射,草几乎没有回声响应。
器件建议
由于割草机器人暴露在包括水和污垢在内的恶劣环境中,因此必须采用密闭式换能器。为了实现可靠的短距离检测,换能器必须能够发出高频声波。
对于地形类型检测,这些实验中的最小可测量距离为 5cm。因此,使用了 400kHz 换能器来进行低范围检测。由于障碍物检测需要进行中低范围检测,因此使用了 220kHz 换能器。
PGA460 器件是高度集成的片上系统超声波换能器驱动器和信号调节器,配备先进的 DSP 内核。表 1-1 包含一个配套资料资源列表,以帮助确保 BOOSTXL-PGA460 以及可用的不同换能器的正确使用。有关更多信息,请访问 ti.com/ultrasonic。
配套资料 | 说明 |
---|---|
应用手册 | PGA460 超声波模块硬件和软件优化 |
快速入门指南 | PGA460-Q1 EVM 快速入门指南 |
Excel 电子表格 | PGA460: 空气耦合超声波换能器和变压器列表 |
应用手册 |
|
视频系列 |
器件 |
特征 |
注意事项 |
具有集成对数放大器的变压器驱动超声波传感器 | 该器件用于变压器驱动,以升高换能器电压,从而提高突发声压级。TUSS4440 支持 40kHz 至 400kHz 的换能器频率范围 | |
具有集成对数放大器的直接驱动超声波传感器 | 该器件能够直接驱动超声波换能器,也可以配置为用于外部 FET 的前置驱动器。TUSS4470 支持 40kHz 至 1MHz 的宽范围换能器频率 | |
用于液位检测且具有可配置低功耗模式的超声波感应模拟前端 | 如果与 MSP430 或 C2000 MCU 配合使用,则可提供完整的超声波感应解决方案。TDC1000 支持 31.25kHz 至 4MHz 的换能器频率范围。 |