毫米波雷达在汽车应用中已广为人知,可提高驾驶安全性。这些雷达传感器还可支持各种工业应用,包括家庭、医疗保健、工厂、电子产品和机器人。雷达传感器可使系统更安全、更可靠、更简单且更节能。与摄像头、PIR 和超声波等其他传感器模式相比,雷达具有以下优势:
- 与摄像头相比,雷达不会呈现图像,从而保护隐私信息。因此,用户可以在家中的任何位置安全地安装雷达传感器,用于安全监控应用中的存在和运动检测。此外,雷达可在任何光线条件下工作,无论是白天还是夜晚,雾天还是雨天。
- 与 PIR 传感器相比,雷达可以感应微米级的运动信息,检测到几厘米到 20m 范围内处于完全静止状态的人,并可以很好地补充可视门铃和室内存在检测。
- 与超声波相比,雷达可在安装过程中提供美学优势,因为雷达可以穿透大多数非金属外壳。此外,雷达可以检测几厘米范围内的物体,这对于超声波传感器来说是一项巨大的挑战。
- 此外,雷达还提供非常丰富的速度信息,不仅提供以米/秒为单位的瞬时速度,还提供非常精细的速度(称为“微多普勒”信息)。这种丰富的速度信息包含很多特性,可用于对不同类型的物体(例如人类与宠物)进行分类。