ZHCACF2
March 2023
AM2631
,
AM2632
,
AM2634
摘要
商标
1
引言
2
用例注意事项
3
连接高压传感器
3.1
ADC 正确采样的注意事项
3.2
处理高阻抗传感器
4
性能注意事项
4.1
ADC 增益、偏移、INL 和 DNL
4.2
SNR 注意事项
4.3
性能优势
5
结论
6
参考文献
摘要
本应用手册介绍了用户将 5V 输入连接到
Sitara™
AM2x 微控制器的设计和注意事项。