ZHCAE11
May 2024
THVD4431
1
摘要
商标
1
引言
2
THVD4431 优于 XR34350 和 SP339E/B 的主要特性亮点
2.1
为 RS-232 调节输出电压
2.2
全路径诊断环回
2.3
工作环境温度范围
2.4
驱动器 (R1/R2) 和接收器 (R3/R4) 总线引脚上的集成式可切换终端电阻器
2.5
用于逻辑数据和控制信号的 1.65V 至 5.5V 电源
3
可能的设计更改
3.1
引脚 9 (VIO)
3.2
引脚 13 (MODE2)
3.3
引脚 17 (TERM_TX) 和引脚 18 (TERM_RX)
3.4
引脚 19 (SHDN)
3.5
引脚 36 (NC)
4
引脚排列映射
5
总结
6
参考资料
Application Note
XR34350 和 SP339E/B 至 THVD4431 系统更换指南
下载最新的英语版本