ZHCAEP6
November 2024
OPA928
1
摘要
商标
1
简介
2
微小电流测量的架构
2.1
库仑计
2.2
使用库仑计确定 IB
2.3
积分电容器的漏电流
3
基准测试
3.1
点对点接线
3.2
屏蔽
3.3
PCB 清洁
3.4
温度稳定性
4
使用库仑计对应用电路进行校准
4.1
常见应用电路校准
4.2
反相输入校准
4.3
非反相输入校准
4.4
使用过零方法确定电容器的电阻
4.5
介电吸收和弛豫
4.6
在 85°C 下校准
4.7
在 25°C 下校准
5
总结
6
参考资料
Application Note
适用于超低电流测量系统的测量和校准技术
下载最新的英语版本